Cámara uEye SE | IMX426 | Sensor Sony de 0,5 MP | Tienda online

GV-51A0SE Rev.4.2

GV-51A0SE Rev.4.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 816 x 624
    0,51 Mpx
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

¿Enorme velocidad con baja resolución de imagen al mismo tiempo? Entonces la cámara industrial GigE GV-51A0SE Rev.4.2 es la elección correcta. Este modelo cuenta con el sensor 1/1.7" Sony IMX426 (serie 4.5, Sony Pregius de tercera generación) e impresiona por su excepcional 226 fps. Esto establece un claro signo de exclamación en términos de sincronización de imágenes. El tamaño de píxel del sensor Global Shutter de 0,51 MP (816 x 624 px) es de 9,00 µm.

¿Prefiere una versión con placa de circuitos o un modelo con carcasa? Gracias a la versátil familia de cámaras uEye SE, dispondrá de una gran libertad a la hora de diseñar su aplicación de procesamiento de imágenes.

A través de la interfaz GigE Vision la cámara industrial presenta una elevada compatibilidad y se puede utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

La cámara uEye SE está disponible en versión a monocromo o color.

Número de artículo
  • GV-51A0SE-M-GL Rev.4.2: 1010410
  • GV-51A0SE-C-HQ Rev.4.2: 1010409
Familia de cámaras SE
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX426
Frecuencia de imagen @ max. resolución 226 fps
Resolución (h x v) 816 x 624
Superficie optica 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 0,51 MP
Tamaño de píxel 9,00 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.