Cámara uEye FA | IMX426 | Sensor Sony de 0,5 MP | Tienda online

GV-51A0FA Rev.1.2

GV-51A0FA Rev.1.2
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 816 x 624
    0,51 Mpx
  • Sony IMX426
    1/1.7" CMOS
  • 225,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Robusta, rápida, para aplicaciones con baja resolución de imagen –la GV-51A0FA Rev.1.2 combina muchas características impresionantes. Gracias a IP69K, la cámara industrial con interfaz GigE incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes. Este modelo está equipado con el sensor 1/1.7" Sony Global Shutter IMX426 (serie 4.5, Sony Pregius tercera generación). Como resultado, la cámara 0,51 MP (816 x 624 px) alcanza una impresionante 226 fps. Por eso son ideales para la automatización de fábricas, por ejemplo.

La cámara industrial uEye FA está disponible con sensor en color y monocromo. Al mismo tiempo, es totalmente compatible con el estándar Vision y, por tanto, puede utilizarse cómodamente con nuestro SDK IDS peak, por ejemplo.

Número de artículo
  • GV-51A0FA-C-HQ Rev.1.2: 1010415
  • GV-51A0FA-M-GL Rev.1.2: 1010416
Familia de cámaras FA
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX426
Frecuencia de imagen @ max. resolución 226 fps
Resolución (h x v) 816 x 624
Superficie optica 7,344 mm x 5,616 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/1.7"
Resolución 0,51 MP
Tamaño de píxel 9,00 µm
Modo HDR Sequence HDR
Grado de protección IP IP66, IP67, IP69, IPx9K
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Power-over-Ethernet
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany

Funciones

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Biotecnología y ciencias de la vida

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden analizar por ejemplo organismos vivos y procesos biológicos que abarcan desde el comportamiento de bandadas hasta la división celular.

IDS Industriekameras im Einsatz bei Industrierobotern.
Automatización de fábricas y de procesos 

Las cámaras se utilizan en sistemas de vigilancia, de mando, de regulación y de optimización y ayudan por ejemplo en tareas de localización y selección.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.