| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | ACP |
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX250 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,7 fps |
| Resolución (h x v) | 2464 x 2056 |
| Superficie optica | 8,473 mm x 7,086 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,07 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
100% probada calidad
Soporte de software
Estándar GigE Vision
Interfaz GigE
Sensor CMOS
Memoria gráfica integrada de 128 MB
3 años de garantía
Made in Germany
Funciones
Certificaciones
ChinaRoHS EFUP 25