Cámara uEye SLE | IMX678 | Sensor Sony de 8,29 MP | Tienda web

GL-54J4SLE-MB

GL-54J4SLE-MB
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3840 x 2160
    8,29 Mpx
  • Sony IMX678
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

¿Tareas de monitorización como sistema integrado? Aquí es donde entra en juego el GL-54J4SLE-MB de la serie uEye Live. Está disponible en distintas variantes de carcasa y se ha desarrollado especialmente para tareas como la monitorización y el streaming (a través de MJPEG, H264). Gracias a la grabación de eventos en la memoria de la cámara, es decir, la grabación de situaciones basada en eventos, también facilita el análisis de escenas clave.

El GL-54J4SLE-MB tiene una interfaz GigE. En su interior no sólo hay integrado un SoC especial de Ambarella, sino también un sensor 8,29 MP de la serie Sony Starvis 2.

El IMX678 (1/1.8", tamaño de píxel 2,00 µm) garantiza una calidad de imagen excepcional y puntúa con un alto rango dinámico. Esto permite utilizar la cámara también en lugares de difícil visibilidad con poca luz ambiental.

Los cables eléctricos para Ethernet y la alimentación se dirigen a un conector ZIF de 20 patillas para ahorrar espacio.

Si es necesario, añada la tarjeta secundaria disponible opcionalmente con conector de red RJ45 y regleta de terminales bipolar para la fuente de alimentación, que se conecta de forma flexible mediante un cable plano flexible.

Número de artículo
  • GL-54J4SLE-C-MB: 1011501
Familia de cámaras SLE
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX678
Resolución (h x v) 3840 x 2160
Superficie optica 7,68 mm x 4,32 mm
Shutter Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,29 MP
Tamaño de píxel 2,00 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Servicio web integrado
Sensor CMOS
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.