Esta cámara compacta uEye SCP forma parte de la serie uEye Live y está especialmente diseñada para aplicaciones de monitorización; ofrece streaming (MJPEG, H.264) y grabación de eventos en la memoria de la cámara. Está equipada con un SoC (System-on-a-Chip) especial de Ambarella y permite obtener una calidad de imagen excepcional gracias a las funciones al ISP y sus funciones automáticas. La cámara suministra tres streams paralelos por RTSP o HTTP con hasta 30 imágenes por segundo en resolución FullHD (1920x1080@30fps).
El sensor Rolling Shutter IMX678 de la serie Sony Starvis 2 (1/1.8", tamaño de píxel 2,00 µm) también contribuye a la calidad y nitidez de las imágenes.
Por ejemplo, el modelo GL-54J0SCP también puede utilizarse dentro de una máquina para supervisar los componentes o el desgaste.
Su diseño lo hace perfecto para su uso en un contexto industrial: sólo tiene 29 x 29 x 29 mm, una carcasa completamente cerrada y un conector RJ45 atornillable.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SCP |
| Protocolos |
HTTP, RTSP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Compresión |
MJPEG, H.264
|
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX678 |
| Resolución (h x v) | 3840 x 2160 |
| Superficie optica | 7,68 mm x 4,32 mm |
| Shutter | Rolling Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,29 MP |
| Tamaño de píxel | 2,00 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | En serie |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones