uEye SLE | GigE | [IMX900] | [Pas de support d'objectif] | color

GL-53D2SLE

GL-53D2SLE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Compacta, integrable de forma flexible e ideal para proyectos competitivos con grandes volúmenes: La GL-53D2SLE de la serie uEye Live ha sido diseñada específicamente para aplicaciones de monitorización y streaming integrados (vía MJPEG, H.264). La conectividad GigE, la grabación de eventos en la memoria de la cámara, así como la tecnología de borde con un SoC de Ambarella, permiten una transmisión de imágenes y una supervisión de procesos fiables sin necesidad de un PC adicional.

Equipada con el sensor 3,15 MP IMX900 (1/3.1", tamaño de píxel 2,25 µm) de la serie Pregius de Sony, la cámara ofrece imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de iluminación exigentes. La alta sensibilidad a la luz y la mejor independencia del ángulo de luz favorecen una calidad de imagen estable incluso con incidencia de luz oblicua.

Al mismo tiempo, la tecnología Global Shutter permite la captura sin distorsiones de objetos en movimiento y hace que la cámara sea ideal para tareas de monitorización en máquinas, instalaciones y procesos automatizados.

Gracias a su diseño compacto de placa única en formato de 45 x 45 mm, así como a las diversas opciones frontales (montura C, montura S o sin soporte de objetivo), la cámara puede integrarse de forma flexible en los sistemas más diversos.

Número de artículo
  • GL-53D2SLE-C: 1014039
Familia de cámaras SLE
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,15 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida En desarrollo
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Brida ajustable
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
IDS Industriekameras integriert in einer Drohne.
Sistemas embebidos

Entre las aplicaciones más habituales destacan el uso en sistemas móviles para el control de calidad, en diagnóstico, en escáneres o en drones.

Maschine mit Prüfvorrichtung und IDS Industriekamera.
Ingeniería mecánica

Desde la inspección en líneas de producción hasta el mando de sistemas completos, estas cámaras contribuyen a la eficiencia de los procesos.

Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!