Compacta, integrable de forma flexible e ideal para proyectos competitivos con grandes volúmenes: La GL-53D1SLE-MB de la serie uEye Live ha sido diseñada específicamente para aplicaciones de monitorización y streaming integrados (vía MJPEG, H.264). La conectividad GigE, la grabación de eventos en la memoria de la cámara, así como la tecnología de borde con un SoC de Ambarella, permiten una transmisión de imágenes y una supervisión de procesos fiables sin necesidad de un PC adicional.
Equipada con el sensor 3,15 MP IMX900 (1/3.1", tamaño de píxel 2,25 µm) de la serie Pregius de Sony, la cámara ofrece imágenes claras y detalladas incluso en condiciones de iluminación exigentes. La alta sensibilidad a la luz y la mejor independencia del ángulo de luz favorecen una calidad de imagen estable incluso con incidencia de luz oblicua.
Al mismo tiempo, la tecnología Global Shutter permite la captura sin distorsiones de objetos en movimiento y hace que la cámara sea ideal para tareas de monitorización en máquinas, instalaciones y procesos automatizados.
Gracias a su diseño compacto de placa única en formato de 45 x 45 mm, así como a las diversas opciones frontales (montura C, montura S o sin soporte de objetivo), la cámara puede integrarse de forma flexible en los sistemas más diversos.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Familia de cámaras | SLE |
| Protocolos |
RTSP, HTTP
|
| Resolutions |
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
|
| Compresión |
MJPEG, H.264
|
| Interfaz | Ethernet |
| Velocidad de interfaz | 1,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX900 |
| Resolución (h x v) | 2048 x 1536 |
| Superficie optica | 4,608 mm x 3,456 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/3.1" |
| Resolución | 3,15 MP |
| Tamaño de píxel | 2,25 µm |
| Modo HDR | Monocromo: QuadHDR, Color: No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | En desarrollo |
| Hoja de datos |
Características
Certificaciones