uEye SCP | IMX900 | 3,15 MP Sony Sensor | Tienda web

GL-53D0SCP

GL-53D0SCP
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 2048 x 1536
    3,15 Mpx
  • Sony IMX900
    1/3.1" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Esta cámara compacta uEye SCP forma parte de la serie uEye Live y está especialmente diseñada para aplicaciones de monitorización; ofrece streaming (MJPEG, H264) y grabación de eventos en la memoria de la cámara. Está equipada con un SoC (System-on-a-Chip) especial de Ambarella y permite obtener una calidad de imagen excepcional gracias a las funciones al ISP y sus funciones automáticas. La cámara suministra tres streams paralelos por RTSP o HTTP con hasta 30 imágenes por segundo en resolución FullHD (1920x1080@30fps).

Su sensor Global Shutter IMX900 de la serie Pregius Sony ofrece una resolución de 3,15 MP y una independencia del ángulo de iluminación mejorada. De este modo, se obtienen imágenes estables y nítidas incluso con luz incidente oblicua.

A pesar de su pequeña superficie sensora 1/3.1", el sensor convence por su alta sensibilidad a la luz y ofrece resultados fiables en entornos con diferentes condiciones de iluminación. La representación sin distorsiones de objetos en movimiento lo hace especialmente adecuado para tareas de supervisión en máquinas o instalaciones, donde es necesario supervisar procesos rápidos.

Su diseño lo hace perfecto para su uso en un contexto industrial: sólo tiene 29 x 29 x 29 mm, una carcasa completamente cerrada y un conector RJ45 atornillable.

Número de artículo
  • GL-53D0SCP-C-HQ: 1013233
Familia de cámaras SCP
Protocolos
RTSP, HTTP
Resolutions
1920x1080 @ 30 fps, 1440x1080 @ 30 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps
Compresión
MJPEG, H.264
Interfaz Ethernet
Velocidad de interfaz 1,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX900
Resolución (h x v) 2048 x 1536
Superficie optica 4,608 mm x 3,456 mm
Shutter Global Shutter
Clase óptica 1/3.1"
Resolución 3,15 MP
Tamaño de píxel 2,25 µm
Modo HDR Monocromo: QuadHDR, Color: No
Grado de protección IP IP30
Ciclo de vida En serie
Hoja de datos

Características

100% probada calidad
Interfaz GigE
Event Recorder
Streaming
Servicio web integrado
Sensor CMOS
Calidad industrial: 29 x 29 x 29 mm
3 años de garantía
Made in Germany

Certificaciones

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Vier Quick Check-In Terminals in einer Flughafenhalle
(Sistemas de) vigilancia

Gracias al procesamiento de imágenes se pueden por ejemplo registrar volúmenes de visitantes y hábitos de los clientes, además de controlar los accesos.

Abfüllanlage von Pillen in Gläser wird durch IDS Kamera überwacht.
Control de procesos

Las cámaras comprueban el suministro de material en el proceso y sirven por ejemplo para la inspección intermedia y final de productos.

IDS Industriekameras integriert in einer Prüfvorrichtung.
Aseguramiento de la calidad

Las funciones de las cámaras IDS son muy útiles en distintas fases de la producción, como en la de comprobación de la integridad o la detección de defectos.

IDS Industriekameras unterstützen einen Greifer an einem Roboterarm.
Robótica

Con las cámaras IDS los robots aprenden a "ver": algo que hacen posible aplicaciones como bin picking o la (des)paletización.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.

Ein Mann mit Helmkamera führt Montage an einer Maschine durch
Visualización

Identificación de detalles más precisa: por ejemplo mediante la representación de vistas detalladas en un monitor.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!