Transmisión de vídeo con resolución de 5 MP y clase de protección IP69K
IDS NXT Oslo amplía la cartera de IA
Inteligente, robusta y versátil: con la nueva IDS NXT oslo, ampliamos de forma consecuente nuestra oferta de potentes cámaras con IA. Este modelo combina inteligencia artificial con una calidad de imagen perfecta y funciones de transmisión y grabación de vídeo en una carcasa compacta de calidad industrial, protegida según la norma IP69K, el mayor grado de protección contra la entrada de polvo y agua a alta presión.
La pieza central de la nueva cámara es un chip de Ambarella, ya conocido por el IDS NXT malibu. Permite transmisiones de vídeo comprimido con una resolución completa del sensor de 5 MP (H.264, MJPEG) con más de 25 imágenes por segundo. La transmisión se realiza, entre otros, mediante el protocolo RTSP directamente al dispositivo final deseado, sin necesidad de pasar por un PC adicional para su análisis o visualización. Esto hace que la cámara sea ideal para aplicaciones que requieren imágenes en directo, incluidas las superposiciones basadas en IA.
Gracias al ISP (Image Signal Processor) integrado, los usuarios también se benefician de funciones automáticas, por ejemplo para el brillo, la distorsión del objetivo y la corrección del color. Junto con el sensor onsemi AR0521 sensible a la luz, garantiza una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de iluminación difíciles.
"Con IDS NXT oslo, lanzamos al mercado una cámara de IA versátil que no solo analiza en tiempo real, sino que también permite el streaming y la grabación directa. La robusta carcasa IP69K, que incluye conectores M12, garantiza un funcionamiento fiable en los entornos industriales o agrícolas más exigentes", explica Patrick Schick - Product Owner 3D & Vision Software de IDS. El modelo ya está disponible en producción en serie.
Toda la información sobre el sistema completo de inteligencia artificial IDS NXT
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.