El brazo robótico coloca la pieza roja del puzzle en el lugar exacto, la cámara uEye XC en primer plano

Agarrar, mover, colocar

Un robot automatiza los procesos de recogida y colocación con procesamiento de imágenes asistido por inteligencia artificial

Las aplicaciones de "pick and place" son un campo de aplicación clave de la robótica. A menudo se utilizan en la industria para acelerar los procesos de montaje y reducir las tareas manuales, un tema apasionante para los estudiantes del máster de informática del Instituto de Fabricación Optimizada de Datos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Kempten. Han desarrollado un robot que optimiza los procesos mediante el uso de inteligencia artificial y visión por ordenador. A partir de un plano de montaje, el sistema es capaz de recoger componentes individuales y colocarlos en una posición predefinida, de forma similar a un rompecabezas. A continuación, un empleado puede pegar las piezas manualmente.

El brazo del robot coloca el componente en la posición especificada.
El robot "pick and place" coloca los componentes de forma similar a un rompecabezas.
El robot coloca el objeto en la posición definida.
El robot recoge componentes individuales y los coloca en un lugar determinado.
Cámara uEye XC colocada sobre la mesa de trabajo.
Dos cámaras industriales uEye XC ofrecen la información de imagen necesaria.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.