IDS lanza las cámaras de monitorización uEye SLE
La cámara de placa complementa la línea de productos uEye Live para la supervisión de procesos
Además de la supervisión y la transmisión en tiempo real, las cámaras de nuestra nueva serie uEye Live también permiten la grabación basada en eventos de secuencias de vídeo en la memoria de la cámara. Desde principios de año, la variante original de la carcasa ha llamado mucho la atención. Ahora, la serie de cámaras crece. Con sus compactas dimensiones de 45 x 45 mm, la uEye SLE se ha desarrollado como cámara monoplaca especialmente para fabricantes de máquinas y dispositivos. Ideal para grandes volúmenes, está disponible sin soporte para objetivos u opcionalmente con montura C o S. No sólo protegen la placa de circuitos, sino que también proporcionan puntos de atornillado adicionales. Perfecto para sistemas integrados.
La placa de interfaz RJ45 opcional ofrece aún más flexibilidad: Conectado mediante un cable flexible, facilita la colocación óptima de los componentes del sensor y el conector en el concepto de carcasa. La supervisión de procesos puede ser muy sencilla, rápida de integrar y variable.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.