Cámara industrial semienterrada en la arena, rodeada de nubes de arena levantadas por el viento.

La nueva uEye SFA: Aunque las condiciones ambientales sean adversas, siga conectado en directo

Cámara de monitorización robusta para entornos exigentes

Con la uEye SFA, IDS amplía la línea de productos de monitorización uEye Live con una cámara especialmente resistente. La carcasa con certificación IP69K protege de forma fiable contra el polvo y el agua a alta presión, mientras que los conectores atornillables garantizan la máxima seguridad operativa. Power-over-Ethernet (PoE) permite la transmisión de datos y energía a través de un único cable a distancias de hasta 100 metros.

Equipada con el sensor IMX678 de 8 megapíxeles de la serie Sony STARVIS 2, la uEye SFA ofrece una excelente calidad de imagen, incluso en condiciones de poca luz o penumbra.

Como todas las cámaras uEye Live, está diseñada para un funcionamiento autónomo y ofrece streaming de vídeo, codificación acelerada por hardware y grabación basada en eventos. Varios flujos configurables en paralelo garantizan la máxima flexibilidad en la monitorización de procesos industriales.

¿Busca una cámara robusta para una monitorización en directo fiable en condiciones exigentes?

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.