Cámara de monitorización IDS, etiqueta con la inscripción «Sony Pregius IMX900» y objetivo

La uEye SCP con IMX900 y firmware 1.3 ya está disponible de serie

Mayor precisión y seguridad en la supervisión de procesos

La uEye SCP, equipada con el sensor Sony IMX900 de la serie Pregius S con global shutter, ya está disponible en serie. La cámara completa la gama uEye Live Monitoring y se suministra con la versión actual del firmware uEye Live 1.3.

Con la versión 1.3, todas las cámaras uEye Live Monitoring incorporan nuevas funciones que mejoran notablemente la seguridad y el manejo. Además de RTSP, las cámaras ahora también son compatibles con RTSPS. Los datos de vídeo se transmiten cifrados mediante Secure RTP, lo que permite su transmisión segura a través de la red. Ahora es posible reproducir las secuencias de vídeo grabadas directamente en la interfaz web, sin necesidad de descargarlas previamente. Además, ahora es posible guardar, exportar y transferir todos los ajustes de la cámara como un conjunto de parámetros. De este modo, podrá guardar las configuraciones actuales de las aplicaciones y poner en marcha nuevas cámaras más rápidamente.

Pida ahora los nuevos modelos de cámaras con Sony IMX900 y actualice el firmware de sus cámaras ya existentes de forma gratuita. De este modo, se beneficiará de una transmisión de datos segura, análisis más eficientes y configuraciones reproducibles.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.