El smartphone muestra el proceso de automatización, junto a una cámara uEye Live Monitoring.

Ver más, reaccionar más rápido

uEye Live: El nuevo concepto de monitorización

uEye Live facilita la supervisión de procesos industriales: Esta solución de cámara sencilla y fácil de integrar permite visualizar los procesos mecánicos sin necesidad de un ordenador adicional ni de programación.

Las cámaras industriales compactas de la línea de productos uEye Live utilizan los componentes SoC más modernos de nuestro socio tecnológico Ambarella. Esto permite realizar tareas de monitorización directamente, de forma eficiente y flexible.

Sus ventajas de un vistazo:

  • Varias «streams» configurables
  • Codificación acelerada por hardware y grabación de eventos, para obtener imágenes nítidas y conclusiones rápidas.

Todos los modelos se pueden configurar a través de la interfaz web en cualquier navegador.

Uso flexible: Los modelos de la serie uEye Live están disponibles como cámaras con carcasa en formato estándar industrial (29 x 29 mm) y como cámaras de una sola placa para una fácil integración en sus propios dispositivos.

Perspectiva: En primavera llegará la uEye SFA con carcasa con certificación IP69K y PoE para una supervisión fiable en condiciones extremas. ¡Solicite ahora una muestra desarrollo!

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.