Lanzamiento al mercado de las cámaras de monitorización uEye SCP
Ha comenzado la producción de la línea de productos uEye Live para la supervisión de procesos
Se ha dado la señal de salida: Nuestro nuevo «equipo de streaming» uEye Live entra en producción en serie. En primer lugar, le ofrecemos la cámara con carcasa uEye SCP en el formato estándar del sector. Gracias al sensor IMX678 con tecnología Sony Starvis 2 e ISP integrado, la cámara, que sólo mide 29x29x29 mm, garantiza la máxima calidad de imagen para secuencias de vídeo FullHD, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
Las cámaras de la serie uEye Live permiten la monitorización y el streaming -bien a través del protocolo RTSP y comprimido H264, bien a través de HTTP en formato MJPEG-, así como la grabación basada en eventos de secuencias de vídeo en la memoria de la cámara. Esto le permite tenerlo todo bajo control, ya sea «mirando al pasado» o «en directo» en cualquier momento.
La cámara monoplaca uEye SLE, que ocupa poco espacio, le seguirá en breve.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.