La cámara basada en eventos más pequeña cabe completamente en el soporte para objetivos
uEye XLS-E: Sony IMX636 EVS en forma de cámara a nivel de placa
Los datos del sensor basados en eventos no sólo son muy eficientes cuando se trata de la transmisión y el procesamiento de datos: con el nuevo uEye XLS-E, la revolucionaria tecnología del sensor ahora también cabe directamente en el soporte para objetivos.
Con unas dimensiones ultracompactas de sólo 29 x 29 x 7 mm, la cámara monoplaca integra el sensor de visión IMX636 basado en eventos desarrollado por Sony y Prophesee con píxeles inteligentes asíncronos de 1280 x 720, lo que la hace ideal para aplicaciones embebidas exigentes.
Aproveche esta innovadora tecnología para detectar y analizar con precisión objetos en movimiento rápido. Benefíciese de la máxima eficacia en la transmisión y el procesamiento de datos: ahora también ideal para proyectos de gran volumen y la construcción de pequeños aparatos.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.