Los modelos de cámaras 3D Ensenso C

Evolución consecuente de la serie C: El Ensenso C57 se convierte en C67

Las nuevas variantes del modelo, con adaptaciones de hardware, aumentan la robustez y la flexibilidad en su uso

Con el Ensenso C67, Optonic responde a los comentarios de los clientes sobre el popular C57 y continúa así con el desarrollo sistemático de la serie C. Para ello, se han llevado a cabo ajustes específicos en el hardware y se ha ampliado la gama con nuevas variantes de modelos.

En lugar de un conector IO M8, ahora se utiliza un conector M12. Esto aumenta la resistencia, la estabilidad y la seguridad. Además, hay disponibles nuevas variantes con un ángulo de convergencia del sistema estéreo de 3°. De este modo, se reduce la formación de sombras en los bordes de los objetos de gran tamaño. Los bordes se detectan con mayor precisión y los huecos en las zonas periféricas son menos frecuentes. Para las imágenes en color, la C67 utiliza ahora un sensor de 8 MP. De este modo, se pueden obtener texturas a color con una resolución considerablemente mayor. Al mismo tiempo, para las tareas de procesamiento se dispone de una imagen 2D en RGB con una calidad de imagen notablemente superior.

Para los usuarios, estas mejoras en los detalles suponen una mayor flexibilidad a la hora de diseñar sus aplicaciones.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.