3D Vision: Ensenso B ahora también disponible en versión mono
Los sensores monocromáticos de 5 megapíxeles permiten una calidad de datos 3D excepcional con una reconstrucción tridimensional precisa de los detalles más pequeños
Con nuestra serie Ensenso B, ahora puede elegir si necesita nubes de puntos 3D con información de color nativa o con la máxima resolución de los detalles más finos a corta distancia.
La nueva Ensenso B «Mono» eleva la calidad de los datos 3D a un nuevo nivel al utilizar dos sensores de imagen monocromos de alta resolución en lugar de sensores RGB. Aunque esto significa que se pierde información sobre el color, la resolución completa de 5 MP de los dos sensores monocromos 2D proporciona una precisión espacial impresionantemente alta. La nitidez de los detalles y la precisión abren nuevas posibilidades para aplicaciones exigentes en las que se requiere una precisión absoluta.
Para obtener la máxima sensibilidad, es decir, para imágenes estereoscópicas con proyección de patrones de alto contraste, el proyector de patrones integrado funciona con sensores de imagen mono con luz láser azul, como en todos los demás modelos Ensenso. Por lo demás, el nuevo modelo «Mono» de la serie B tiene las mismas ventajas para obtener imágenes 3D de alta calidad a distancias de trabajo muy cortas, a partir de 20 cm, que el modelo RGB.
Convénzase de la extraordinaria nitidez de los detalles y la profundidad de campo de la nueva Mono-B.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.