uEye Warp10 junto a placa de Petri con muestra de material de grano muy fino y nube de puntos de una partícula

Informe de aplicación IDS: Análisis micrométrico de materiales

Análisis de imágenes de alta velocidad de las partículas más pequeñas en tiempo real

El análisis preciso de materiales desempeña un papel fundamental en muchos sectores, desde la industria farmacéutica y alimentaria hasta los materiales de construcción, la biotecnología y las ciencias medioambientales.

Ya sea para garantizar la calidad o para predecir el comportamiento de los materiales, la caracterización precisa de las partículas es crucial. Las partículas pueden variar mucho en forma y origen, ya sea polvo, líquido, pastilla, arena, microplásticos o pigmento. Para analizar esta diversidad, los laboratorios tienen que mantener un equilibrio entre precisión, eficacia y requisitos prácticos. La precisión y la reproducibilidad son especialmente importantes, ya que incluso las desviaciones más pequeñas en la distribución del tamaño de las partículas -a menudo en el rango de los micrometros o nanómetro - pueden tener un impacto significativo en las propiedades del material. Al mismo tiempo, el alto rendimiento de los entornos de producción exige analizar rápidamente numerosas muestras sin comprometer la calidad de las mediciones.

Esta empresa austriaca Anton Paar GmbH está especializada en la caracterización de partículas. Los dispositivos correspondientes están diseñados para capturar imágenes a alta velocidad de partículas en movimiento. Una de las componentes más importantes de uno de sus exitosos dispositivos de análisis de imágenes dinámico, el Litesizer DIA 700, es una uEye Warp10.

Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.

Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.