Informe de aplicación IDS: Clasificación de patatas asistida por IA
Cosecha de patatas: Una startup de tecnología agrícola automatiza el control de calidad y los procesos de clasificación
Requisitos de calidad, presión de costes, escasez de personal cualificado. Para la startup de tecnología agrícola de Múnich Karevo GmbH, estos son desafíos centrales en la clasificación de patatas y cebollas. Con el sistema de clasificación basado en IA DUO85, la empresa automatiza el control de calidad y hace que el procesamiento de imágenes moderno sea económicamente viable también para empresas familiares y vendedores directos.
Dependiendo del diseño, se utilizan de dos a ocho cámaras GigE Vision de la serie uEye FA. Capturan cada tubérculo desde todas las perspectivas y proporcionan una vista completa de 360° de la superficie. La IA evalúa el tamaño, la forma y los defectos en tiempo real y detecta los defectos de calidad más importantes con gran precisión. La robusta tecnología de cámara está diseñada específicamente para las exigencias de los entornos agrícolas.
El resultado: resultados de clasificación reproducibles, menor necesidad de personal y un rendimiento continuo de hasta cinco toneladas por hora. De este modo, las empresas se benefician de una calidad de producto constantemente alta y de procesos más eficientes durante la temporada de cosecha.
Contacto
Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.
Boletín de noticias
Manténgase al día y suscríbase a nuestro boletín informativo.