Cámara en estación de inspección iluminada; debajo, bandeja de herramientas para la comprobación.

Control de calidad asistido por IA: Sistema de inspección flexible e intuitivo para procesos de inspección visual

Inspección flexible con IA

Las claves

  • Sector: Control de calidad industrial y fabricación
  • Cámara: USB3 uEye XC (U3-36L0XC)
  • Aplicación: Inspección visual flexible basada en IA de diferentes componentes sin esfuerzo de programación
  • Retos: Gran variedad de variantes, condiciones de inspección cambiantes y falta de conocimientos técnicos en procesamiento de imágenes por parte de los usuarios
  • Solución: Sistema de inspección modular plug-and-play con cámara de autofoco, computación de frontera y Software no-code para la creación rápida de modelos
  • Beneficios para el cliente: Integración rápida, manejo intuitivo sin conocimientos expertos y adaptación flexible a tareas de inspección variables

Hoy más que nunca, el control de calidad se encuentra sometido a gran presión: Debe trabajar de forma flexible, precisa y económica. Sectores como la automoción, la ingeniería mecánica o la fabricación de productos electrónicos comprueban una variedad cada vez mayor de componentes, a menudo en condiciones cambiantes y con un tiempo mínimo para integraciones complejas. La solución de inspección de preML entra en juego precisamente aquí. Se integra rápidamente, es intuitiva y permite incluso a usuarios sin conocimientos de procesamiento de imágenes crear modelos de inspección basados en IA. Su estructura modular ha demostrado su eficacia tanto en componentes electrónicos como en piezas de plástico y muchas otras aplicaciones industriales. El sistema se suministra como un kit completo y modular, con cámara, iluminación, computación periférica y Software preinstalado. Se trata, por tanto, de una auténtica solución «plug-and-play» para el control de calidad industrial.

En el centro del sistema se encuentra la cámara industrial IDS uEye XC. Su sensor de 13 megapíxeles captura imágenes detalladas, mientras que el autofoco garantiza una nitidez constante, incluso con alturas de componentes variables, distancias de trabajo variables o superficies diferentes.

Estación de inspección iluminada con unidad de luz superior; contenedor con componentes.
Estación de inspección en el entorno de producción

Inspección práctica: desde piezas de plástico hasta placas de circuito impreso

En el funcionamiento en vivo del Software preML Vision Lab, la uEye XC captura, por ejemplo, un taco de plástico y lo comprueba automáticamente en busca de desviaciones. Los modelos de prueba se pueden crear, gestionar y evaluar en tiempo real directamente en el dispositivo.

Monitor: la Software preML detecta y marca las desviaciones en los tacos de plástico.
Control de calidad automatizado de un taco de plástico con IDS uEye XC y preML Vision Lab: Modelo de prueba y presentación de resultados en la vista en directo.

La fabricación de productos electrónicos ofrece un ejemplo práctico: La empresa TOP. Thomas Preuhs GmbH utiliza el flexible sistema de inspección para controlar placas de circuito impreso montadas manualmente. La combinación de una potente tecnología de cámara y un modelo de inspección basado en IA abre un nuevo nivel de automatización con un mínimo esfuerzo de manejo. David Fehrenbach, fundador de preML, destaca su facilidad de uso: «Nuestra solución cubre un vacío importante en el mercado. Por primera vez, el personal especializado sin conocimientos de procesamiento de imágenes o inteligencia artificial puede aprender, gestionar y realizar inspecciones de calidad visuales de forma independiente, intuitiva y directamente en el dispositivo.»

uEye XC: calidad de imagen y facilidad de uso

La uEye XC combina el manejo de una cámara web con la fiabilidad de una cámara industrial. Una única conexión por cable es suficiente para la instalación y la puesta en marcha, lo que supone una ventaja en entornos de fabricación en los que las instalaciones se modifican o amplían con frecuencia. En su interior funciona el sensor AR1335 de 13 MP de onsemi, que captura imágenes de alta resolución para una detección fiable de fallos. El autofoco enfoca automáticamente y mantiene constante la calidad de la imagen, incluso cuando la distancia al objeto varía.

Jürgen Hejna, director de producto de visión artificial 2D en IDS, lo describe así: «La uEye XC está diseñada para usuarios que necesitan una calidad de imagen fiable sin un gran esfuerzo de integración. La cámara con autofoco enfoca automáticamente y permite un ajuste perfecto de la distancia. Su sensor ofrece 20 fps a máxima resolución y, gracias a la tecnología BSI, también se adapta a condiciones de iluminación cambiantes.» Una lente macro de cambio rápido amplía su uso en distancias cortas: Reduce la distancia mínima al objeto y permite la detección precisa de estructuras pequeñas, desde pistas conductoras hasta defectos en los materiales y desviaciones geométricas. Funciones como el zoom digital, el balance de blancos automático y la corrección del color permiten realizar comprobaciones detalladas fiables.

Módulo de computación periférica con uEye XC y cableado, desde arriba a través de la abertura
Cámara uEye XC con enfoque automático y componentes Edge

«Dependiendo de los requisitos de inspección, se pueden utilizar hasta cuatro cámaras uEye XC por sistema para representar procesos de inspección de varias páginas, geometrías complejas o inspecciones combinadas de superficies y detalles», explica David Fehrenbach.

«La uEye XC encaja perfectamente con la filosofía de nuestro sistema: Captura imágenes automáticamente, sin que nuestros usuarios tengan que lidiar con parámetros ópticos».

— David Fehrenbach, fundador de preML —
uEye XC mira hacia abajo a través de la abertura; la iluminación integrada garantiza una iluminación uniforme.
Cámara uEye XC integrada en la estación de prueba

Software y computación periférica: sin programación de código, autónomo, listo para usar en cuestión de minutos

El sistema se suministra con una unidad compacta de computación periférica. Funciona de forma totalmente autónoma, no necesita conexión a Internet y, por lo tanto, es ideal para entornos de producción aislados. La software preML Vision Lab preinstalado se ejecuta como una aplicación web directamente en el dispositivo. Está diseñada como una solución sin código y permite aprender y ejecutar modelos de prueba sin necesidad de conocimientos de programación. Los modelos se pueden adaptar a nuevos productos en pocos minutos, lo que ahorra tiempo, especialmente en la fabricación de productos con muchas variantes.

Uso en TOP: Control de calidad sin conocimientos especializados

En TOP GmbH & Co. KG se utiliza el sistema para la inspección de placas de circuito impreso montadas manualmente, un entorno en el que son habituales la gran variedad de modelos, las diferentes superficies y las condiciones de iluminación cambiantes. «Desde hace más de dos décadas, TOP monta componentes y terminales de todo tipo, desde prototipos hasta series pequeñas y grandes. La producción sigue los principios de la producción ajustada. Muchos componentes se fabrican a mano, seguido de una soldadura inductiva. Dado que TOP es sinónimo de máxima calidad, todas las piezas fabricadas se someten a una inspección al 100 %. Para ello, la empresa utiliza, entre otros, el sistema de preML GmbH», explica Emil Kurowski, director general de TOP.

La solución se puede adaptar a nuevos productos en pocos minutos; se pueden crear y ampliar modelos de prueba sin necesidad de conocimientos de programación. Fehrenbach explica: «Nuestra solución combina lo mejor de dos mundos: el rendimiento de los sistemas de inspección llave en mano con la flexibilidad de las funciones de software personalizables. Al mismo tiempo, convence por la lógica de manejo y la rentabilidad de una cámara inteligente».

Evolución del mercado: Flexibilidad, rentabilidad, independencia

«El mercado se está moviendo claramente hacia una mayor flexibilidad e independencia, alejándose de la fuerte dependencia de los integradores», afirma Fehrenbach. Muchas empresas manufactureras notan claramente esta evolución: Ustedes quieren sistemas que se puedan adaptar sin necesidad de especialistas externos, que se puedan cambiar rápidamente y que se puedan operar de manera económica. Al mismo tiempo, la presión sobre los precios aumenta debido a la creciente variedad de soluciones disponibles, lo que hace que los plazos de implementación cortos y los bajos costes de integración cobren mayor importancia. El sistema modular preML responde a estas exigencias y ofrece una gran capacidad de adaptación.

De este modo, el sistema no solo abre nuevas posibilidades para los procesos de inspección actuales. También sienta las bases para futuras soluciones de inspección aún más flexibles, desde pruebas en serie automatizadas hasta controles de calidad totalmente autodidactas. El siguiente paso en el desarrollo es la integración en soluciones de robótica y automatización para seguir interconectando los procesos de inspección y automatizarlos por completo.

preML GmbH

Logotipo de preML

preML GmbH es una empresa emergente dedicada a la inteligencia artificial con sede en Lahr, especializada en la inspección visual automatizada de la calidad. La empresa desarrolla sistemas de inspección modulares que hacen que los procesos de fabricación sean más eficientes, precisos y económicos, desde la detección de errores hasta las comprobaciones de integridad y la logística.

uEye XC

Modelo utilizado: U3-36L0XC