Ensenso C proporciona datos cromáticos adicionales para análisis avanzados de imágenes

Los sistemas de cámara 3D están pensados para mejorar las capacidades de los robots y sistemas autónomos, aumentar su precisión y versatilidad y, con ello, abrir nuevos campos de aplicación. Para ello, las tecnologías de cámara 3D han de estar alineadas con las nuevas demandas del mercado, lo cual no requiere, como podría pensarse, ninguna revolución tecnológica. Basta simplemente con sistemas de fácil manejo e integración que combinen de forma óptima varios componentes para poder desarrollar aplicaciones de manera más transparente y rentable. A pesar de su mayor complejidad, estos sistemas han de garantizar la facilidad de manejo a través de interfaces de usuario más claras e intuitivas.

Componentes preconfigurados para una rápida puesta en servicio

La principal diferencia entre los equipos totalmente personalizables y los prácticos equipos estándar radica en su grado de configurabilidad y flexibilidad, así como en el tiempo y el esfuerzo que se requiere para su puesta en servicio. La elección de una opción u otra dependerá de las necesidades individuales y del escenario de cada aplicación. Aunque los equipos totalmente personalizables ofrecen más libertad y flexibilidad, también requieren más conocimientos técnicos y más tiempo para su puesta en servicio. Los equipos estándar, por el contrario, son fáciles de usar y cumplen tareas específicas sin mucho esfuerzo de configuración. Además de la serie X de gama alta y elevada flexibilidad, Ensenso ofrece ahora con la nueva serie C ambas modalidades de equipos. El selector de cámaras Ensenso le ayuda a encontrar el modelo estándar listo para usar más adecuado para su aplicación específica.

Los modelos compactos de cámara Ensenso C "S" y "M" presentan diferentes distancias interaxiales estéreo y, por tanto, están preconfigurados y listos para usar en una gran variedad de campos de aplicación.
El sistema de cámara compacto Ensenso C viene preconfigurado con diferentes distancias interaxiales estéreo.

Más que 3D

Una de las ventajas que presenta la tecnología de estereometría que incorporan los modelos Ensenso es que las imágenes 2D captadas por las cámaras estereoscópicas están siempre disponibles a través del SDK. Esto significa que, además de la información de profundidad, el SDK proporciona los datos básicos para poder realizar otros análisis avanzados de imágenes sin necesidad de utilizar cámaras 2D adicionales en la aplicación. De este modo, los datos gráficos 2D no solo pueden superponerse como una textura sobre la nube de puntos 3D para generar una imagen 3D mucho más realista, sino que también permiten reconocer y medir los contornos de los objetos o leer códigos en la imagen, entre otros. Esto no solo permite detectar los objetos a nivel espacial para que un robot pueda agarrarlos, sino también identificarlos con precisión para garantizar una manipulación milimétrica.

Con una cámara RGB adicional totalmente integrada, la serie Ensenso C permite ahora acceder también a imágenes 2D en color de la misma escena. Esto aumenta la versatilidad de la cámara y abre nuevos campos de aplicación, por ejemplo en aquellos casos en los que para completar una tarea no solo se necesita una nube de puntos 3D, sino también una imagen en color. Este es el caso de los análisis de imágenes basados en IA, para los que se suelen utilizar imágenes en color como datos básicos.

Además de captar los datos 3D de paquetes que circulan por una cinta transportadora, la Ensenso C también puede proporcionar los datos básicos necesarios para leer los códigos de los paquetes.
Con la cámara a color 2D adicional integrada, la Ensenso C proporciona datos básicos para tareas de procesamiento de imágenes, como la lectura de códigos de paquetes.

Compacta y completamente integrada

Cuando para completar una tarea se necesita utilizar y analizar varias características o datos básicos, esto suele hacerse de dos maneras. La primera de ellas es optar por un sistema en el que todos los sensores y componentes necesarios para realizar la tarea funcionen como dispositivos separados independientes. Aunque esto garantiza una flexibilidad máxima a la hora de seleccionar cada unidad modular y realizar el mantenimiento pertinente, la integración y sincronización de varios dispositivos en una aplicación es técnicamente más compleja y, por tanto, requiere más conocimientos especializados.

En cambio, los equipos totalmente integrados, como el nuevo sistema de cámara Ensenso C, agrupan todos los componentes en una carcasa cerrada y protegida. De este modo, las cámaras estéreo, el generador de patrones, la cámara a color 2D y los ajustes de luz salen perfectamente configuradas y sincronizadas de fábrica y son accesibles a través de un software común para todos los dispositivos: el Ensenso SDK. Ante la creciente complejidad de las aplicaciones, este sistema de cámara 3D presenta un diseño compacto ideal para integrarse en aplicaciones robóticas y otros sistemas autónomos que cuentan con un espacio limitado.

Datos 3D para aplicaciones de gran volumen

En el caso de aplicaciones con grandes distancias de objeto de hasta 5 metros, los componentes de un sistema de cámara 3D han de estar perfectamente diseñados y sincronizados para lograr una alta precisión Z de los valores de profundidad. Con sistemas estereométricos como el Ensenso C, la gran distancia interaxial, es decir, la gran distancia existente entre las dos cámaras estereoscópicas, garantiza una triangulación muy precisa y estable de los puntos del objeto. Unido a una alta resolución de 5 MP, esto permite reconocer las estructuras de los objetos con gran detalle. Para obtener nubes de puntos completas, incluso de superficies de objetos sin apenas textura y con muy pocos puntos destacados en la imagen, las cámaras Ensenso C utilizan un generador de patrones LED de 200 W extremadamente potente con el que se obtienen superficies de alto contraste incluso a distancias de hasta 5 metros. La mecánica extremadamente rígida y la disipación térmica optimizada garantizan además una baja fluctuación de los valores de profundidad incluso a grandes distancias (0,1 mm a una distancia de 1 m).

Un potente proyector proyecta texturas de alto contraste sobre el objeto a capturar.
Con ayuda de un potente proyector de 200 W, la Ensenso C proyecta texturas de alto contraste sobre el objeto a capturar.

Resumen

Con la Ensenso C, IDS da un salto cuántico en el ámbito de las tecnologías de cámara 3D a fin de proporcionar a las aplicaciones los datos básicos necesarios para realizar tareas avanzadas de procesamiento de imágenes. Este sistema de cámara 3D agrupa todas las ventajas de la tecnología Ensenso en el ámbito de la visión 3D en una carcasa especialmente compacta e idónea para aplicaciones de gran volumen en las que se requiere una precisión máxima. La facilidad de uso y la rápida puesta en servicio de los numerosos modelos que componen la serie Ensenso C la convierten en una herramienta indispensable para el procesamiento de imágenes en tres dimensiones.