Sostenibilidad y protección de recursos
Cómo contribuyen las cámaras industriales a construir un futuro más sostenible
La automatización se ha convertido en un requisito indispensable y en un proceso imparable tanto en sectores clásicos como la ingeniería mecánica e industrial como en otros campos como la logística, la agricultura o las tecnologías médicas. Las cámaras industriales IDS desempeñan un papel fundamental en este contexto. Como parte integrante de numerosos conceptos de automatización, abren nuevas posibilidades a la hora de diseñar soluciones más sostenibles.
En el ámbito del aseguramiento de la calidad y la inspección de objetos reducen las no conformidades evitando, de este modo, reclamaciones, devoluciones y reparaciones. En robótica y automatización, las cámaras posibilitan un trabajo colaborativo y descargan a los operarios de tareas repetitivas y monótonas o tareas físicamente exigentes. Asimismo, los sistemas de visión artificial pueden ayudar a reducir el consumo de energía en los procesos de producción. El control permanente de los procesos permite identificar cuellos de botella y procedimientos ineficaces, subsanar los problemas e impulsar la mejora continua. En la agricultura y la industria alimentaria, las cámaras contribuyen a la aplicación óptima de fertilizantes, el seguimiento exhaustivo de las plantas durante las distintas fases de crecimiento o el control de la calidad en el procesado de alimentos, entre muchas otras aplicaciones.
A continuación le explicamos cómo aprovechan al máximo nuestros clientes todas las ventajas de las cámaras industriales IDS.
Combatir los incendios de forma temprana y eficaz
Un sistema integrado de vigilancia de incendios forestales y gestión de la información con procesamiento de imágenes inteligente protege los hábitats naturales y las infraestructuras. Gracias a la detección precoz de los incendios y a la localización precisa de los focos se reduce considerablemente el riesgo de propagación y se pueden minimizar los daños a las personas, los animales, el medio ambiente y la economía.
Minimizar el uso de herbicidas
En la agricultura moderna de hoy, los productos fitosanitarios están diseñados para proteger los cultivos y mantener a raya las malas hierbas y las plagas. Lamentablemente su acción protectora va asociada a numerosos riesgos para el ser humano y el medio ambiente. Los robots dotados de "ojos", con o sin inteligencia artificial, identifican y eliminan las malas hierbas para reducir el uso de herbicidas y lograr una agricultura más sostenible.
Aumentar la productividad con un menor consumo de recursos
La industria textil y de la moda se enfrenta a grandes desafíos provocados por los problemas actuales de abastecimiento energético y cadena de suministro. La recuperación del sector se ve además condicionada por factores que dificultan la producción, como la escasez de mano de obra cualificada y de equipos. Las soluciones de automatización inteligentes compensan esta falta de personal y ofrecen grandes potenciales de ahorro, no solo en el ámbito de las lavanderías industriales.
Con nuestros productos podemos contribuir a construir un futuro mejor en los más diversos ámbitos, desde la industria hasta la ciencia.
Optimizar los procesos logísticos para evitar reclamaciones
Con la llegada del estándar industrial 4.0, la automatización y la conexión en red de sistemas e instalaciones se están convirtiendo en prioridades absolutas tanto en el ámbito de la producción como de la logística. Con estas tecnologías se busca optimizar los procedimientos y procesos a fin de aumentar la flexibilidad y la productividad. Para reducir al mínimo las devoluciones y reclamaciones es fundamental garantizar la trazabilidad de los artículos existentes en el almacén o la planta de producción. Y para ello son de gran ayuda los sistemas robotizados dotados de visión artificial y procesamiento de imágenes inteligente.
Determinar el estado de la planta y la fase de maduración
Configurar y controlar los procesos de manera más fácil y sostenible es un objetivo clave también en la industria agrícola y alimentaria. Las cámaras con inteligencia artificial reconocen, por ejemplo, la altura y la fase de crecimiento de las verduras. Esta información permite, entre otros, identificar diversas clases de verdura, determinar el momento óptimo de la cosecha y ajustar las cuchillas de corte en la posición exacta. Con la ayuda de la IA también se pueden detectar los productos dañados a fin de apartarlos y descartarlos.
Investigar los efectos del cambio climático
Las olas desempeñan un papel muy importante en la morfología del litoral. Su formación y movimiento tienen un impacto determinante en la orografía costera. Los científicos estudian la dinámica del oleaje con el fin de desarrollar una meteorología específica de las olas que permita determinar, entre otros, cómo influyen en las infraestructuras portuarias o parques eólicos situados en alta mar. Con la vista puesta en el largo plazo, estos estudios también se utilizan para realizar simulaciones relacionadas con los efectos del cambio climático.
Nuestras soluciones de cámara para sus aplicaciones sostenibles
Esto es tan solo una pequeña muestra de la multitud de posibilidades que ofrecen hoy en día las tecnologías de procesamiento de imágenes. Nuestras polivalentes cámaras industriales 2D uEye están disponibles en un número prácticamente ilimitado de variantes y pueden integrarse en las aplicaciones más diversas. Además, le ofrecemos cámaras inteligentes de visión embebida y diseño compacto capaces de ejecutar sistemas de inteligencia artificial de manera autónoma. Gracias a la solución integral de IA IDS NXT Experience Kit los usuarios no necesitan tener conocimientos específicos de aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes o programación para poder instalar y utilizar cámaras inteligentes en su entorno de sistemas y aplicaciones. Con la familia de cámaras Ensenso ofrecemos además cámaras 3D extremadamente potentes y flexibles que dotan de ojos a los robots y que proporcionan información gráfica en 3D imprescindible hoy en día en numerosas tareas de automatización. Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos para obtener asesoramiento y soporte técnico adaptados a sus aplicaciones específicas con cámaras industriales IDS.