IDS NXT malibu: Ahora con streaming 4K a 30 fps gracias al sensor Sony Starvis 2
Llega la IDS NXT malibu con el sensor IMX678 de Sony y la nueva versión de software 4.1 para streaming comprimido MJPEG entre muchas otras funciones destacadas
Procesamiento de imágenes basado en IA, streaming y compresión de vídeo directamente en y desde la cámara: esto es lo que convierte la IDS NXT malibu en un modelo único. Un nuevo modelo de cámara y la nueva versión de software IDS NXT 4.1 son las propuestas más recientes de IDS en el ámbito del procesamiento de imágenes inteligente.
La cámara industrial basada en IA de IDS está ahora disponible con el sensor rolling shutter IMX678 de 8 MP de la serie Starvis 2 de Sony. Esto significa una calidad de imagen perfecta, la posibilidad de transmitir vídeos en directo desde la cámara en calidad 4K y un rendimiento excepcional incluso en entornos con poca luz o con luz crepuscular o atenuada.
Todas las variantes de IDS NXT malibu se benefician de las nuevas funciones que incorpora la versión de software IDS NXT 4.1. Entre ellas destaca la posibilidad de reproducir en cualquier navegador web la imagen en directo de la cámara mediante streaming HTTP en formato comprimido MJPEG, sin necesidad de software o plugins adicionales. Los streamings de vídeo RTSP comprimidos mediante H.264 están ahora también disponibles con resolución completa del sensor. Además, la nueva versión permite entrenar con el AI Vision Studio IDS lighthouse redes neuronales totalmente personalizadas para el SoC de Ambarella que incorpora la familia de cámaras IDS NXT malibu. Esto facilita la integración de estos modelos en aplicaciones de clasificación y detección de objetos y anomalías.