- Chipset: Genesys GL3523
- Tasa de transferencia de datos: 120Mbps à 5Gbps
- 1 x puerto B subida, atornillable
- 4 x puertos A bajada, atornillables
- 1 x jack DC +7V a +48V y bloque de terminales
- Sistemas de hardware: USB 2.0 a 3.2 Gen1
- Controlador: no se precisa (HUB estándar)
- Sistema operativo: Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
- Temperatura de servicio: 0 °C a +55 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +85 °C
- Humedad relativa: 5 % a 95 %
- Grado de protección: IP 30
- Fuente de alimentación: 12V / 3A fuente de alimentación
- Dimensiones (An x Al x L): 178,40 x 70,21 x 24,11 mm
- Peso: 815 g
- Incluye: EX-1183HMVS-2-22, USB 3.2 Gen1 cable (1,5 metros), fuente de alimentación 12V/3A, manual
| Número de artículo |
|
|---|