USB3 AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m

USB3 AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m

USB3 AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Toma metálica USB-C, atornillable, atornillable a USB-C
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: USB 3
  • Tipo de cable: AOC híbrido (fibra de vidrio)
  • Toma metálica USB-C, atornillable, atornillable a USB-C
  • Radio de flexión: 40,0 mm
  • Ciclos de flexión: mín. 500.000 de ciclos
  • Torsión: mín. 4,5 mill. ciclos
  • Longitud: 5,0 m
Número de artículo
  • USB3 AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m: 1010991
adecuado para USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!