USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB Type-C a USB Type-C atornillable
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s
  • Tipo de cable: Cable estándar, doblemente apantallado
  • Conector: USB Type-C a USB Type-C atornillable
  • Radio de curvatura: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
  • Ciclos de flexión: no se puede mover
  • Observaciones: No hay marca electrónica USB, ni soporte USB Power Delivery, ni soporte USB2
  • Longitud del cable: 1 m
Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m: AD00352
adecuado para USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!