- Cable: USB 3
- Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG 26//28/22
- Conector: USB micro B, en ángulo hacia abajo, atornillable, a USB-A
- Radio de curvatura: 10 x OD (10 x 6,2mm): 62 mm
- Ciclos de flexión: no se puede mover
- Longitud del cable: 0,3 m
| Número de artículo |
|
|---|---|
| adecuado para | USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP |
| bloqueable | No |
| atornillable | Sí |
Hoja de datos