USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Metal conector hembra USB-A, recto, atornillable a USB-A
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
    • Cable: USB 3
    • Typo de cable: cable de fibra de vidrio activo
    • Conector: conector hembra USB 3-A, recto, atornillable a USB-A
    • Longitud: 5,0 m
    • Radio de flexión: 20,0 mm
    • Ciclos de flexión: mín. 1 millón de ciclos
    • Fuente de alimentación externa en el conector USB-A (cable incluido en el volumen de suministro)

    Tenga en cuenta:
    Utilice el cable únicamente en combinación con nuestra tarjeta PCIe (AL00014). Solo se pueden utilizar un máximo de 2 cables AOC en una tarjeta PCIe (4 puertos). Además, debe utilizarse la fuente de alimentación ampliada del cable. Nuestro departamento de control de calidad también recomienda que el cable intermedio sea lo más corto posible. En nuestro caso, recomendamos el AD00155 (cable estándar de 1 m).

Número de artículo
  • USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 5 m: 1009761
adecuado para USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
bloqueable No
atornillable Sí
 
 
It's so easy!