USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 3 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 3 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
SB Type-C atornillable, atornillable, a USB-A atornillable
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
    • Cable: USB 3
    • Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
    • Conector: USB Type-C atornillable, atornillable, a USB-A atornillable
  • Radio de flexión: 62 mm
  • Ciclos de flexión: no apta para cadenas portacables
  • Longitud: 3 m
Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 3 m: AD00224
adecuado para USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!