USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m

USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB Type-C atornillable, recto, a USB-A atornillable
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable estándar, doble apantallado en AWG26/28
  • Conector: USB Type-C atornillable, recto, a USB-A atornillable
  • Radio de flexión: 62 mm
  • Ciclos de flexión: no apta para cadenas portacables
  • Longitud: 1 m
Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, recto, atornillable, 1 m: AD00223
adecuado para USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XLE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!