USB 3, cable estándar, en ángulo hacia la derecha, atornillable, 5 m

USB 3, cable estándar, en ángulo hacia la derecha, atornillable, 5 m

USB 3, cable estándar, en ángulo hacia la derecha, atornillable, 5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB micro B, ángulo, atornillable, a USB-A
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable estándar
  • Conector: USB micro B, en ángulo hacia la derecha, atornillable, a USB-A
  • Longitud: 5,0 m
Número de artículo
  • USB 3, cable estándar, en ángulo hacia la derecha, atornillable, 5 m: AD00293
adecuado para USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E
bloqueable No
atornillable
Hoja de datos
 
 
It's so easy!