- Medidas (An x Pr x Al): 105 x 60 x 23 mm
- Peso: 75 g
- Temperatura: Servicio: 0° a +40° C (32° ~ 104° F) Almacenamiento: 0°C a +70°C (32° ~ 158° F) Humedad del aire: 10 % until 90 % (non-condensing)
- Volumen de entrega: , fuente de alimentación, cable USB B en A (1 m)
| Número de artículo |
|
|---|