USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 10 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 10 m

USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 10 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Metal conector hembra USB-A, recto, atornillable a USB-A
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Cable: USB 3
  • Typo de cable: cable de fibra de vidrio activo
  • Conector: conector hembra USB 3-A, recto, atornillable a USB-A
  • Longitud: 10,0 m
  • Radio de flexión: 20,0 mm
  • Ciclos de flexión: mín. 1 millón de ciclos
  • Fuente de alimentación externa en el conector USB-A (cable incluido en el volumen de suministro)
  • Muy recomendable con una tarjeta PCI Express USB 3 con fuente de alimentación externa (AL00014)

    Nota:
    Tenga en cuenta que para el funcionamiento es absolutamente necesario un cable estándar adicional. La longitud de dicho cable no debe superar los 3 m (AD00155 o AD00290).

Número de artículo
  • USB 3, AOC, cable activo, recto, atornillable, 10 m: AD00207
adecuado para USB 3 uEye ACP, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye LE, USB 3 uEye SE, USB 3 uEye XC, USB 3 uEye XCP, USB 3 uEye XCP-E, USB 3 uEye XLE, USB 3 uEye XLS, USB 3 uEye XLS-E
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!