USB 2.0 y E/S, cable estándar en Y, recto, 3 m

USB 2.0 y E/S, cable estándar en Y, recto, 3 m

USB 2.0 y E/S, cable estándar en Y, recto, 3 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
USB micro sub-D, recto, atornillable y extremo abierto a USB-A
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Cable: USB 2.0 y E/S
  • El cable del disparador sale del Micro D-sub
  • Typo de cable: cable disparador, doble apantallado en AWG 28/AWG 24
  • Conector: USB micro sub-D, recto, atornillable y extremo abierto a USB-A
  • Longitud: 3,0 m
Número de artículo
  • USB 2.0 y E/S, cable estándar en Y, recto, 3 m: AD.0040.2.10300.00
adecuado para USB 2 uEye SE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!