UI-3882SE

UI-3882SE

UI-3882SE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

La cámara industrial USB 3 UI-3882SE con el sensor CMOS de 1/1.8" rolling shutter IMX178 de Sony ofrece una altísima resolución de 6,41 MP (3088 x 2076 px), lo que la hace idónea para tareas de visualización microscópicas y como opción asequible para sistemas inteligentes de vigilancia de tráfico (ITS). El sensor BSI de la serie STARVIS de Sony es uno de los sensores con mayor sensibilidad lumínica de nuestra gama, por lo que ofrece una calidad de imagen extraordinaria incluso con una luz desfavorable.

En combinación con nuestras cámaras industriales USB 3, el sensor IMX178 de Sony ofrece frecuencias de imagen de hasta 58,0 fps a una resolución completa.

La cámara de placa UI-3882SE sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX178
Frecuencia de imagen @ max. resolución 58,0 fps
Resolución (h x v) 3088 x 2076
Superficie optica 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 6,41 MP
Tamaño de píxel 2,40 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida No recomendado para nuevos diseños

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Anwendungsfelder von IDS Kameras: Astronomie
Astronomía

Tocar las estrellas con las cámaras IDS: el procesamiento de imágenes muestra información que es difícil o imposible de captar para los humanos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

IDS Industriekamera integriert in einer Maschine.
Metrología

Las cámaras IDS reconocen objetos y generan información exacta sobre sus dimensiones o su posición, por ejemplo.

IDS Industriekamera prüft, ob Parkplätze belegt oder frei sind.
Tráfico y transporte (ITS)

No pierden detalle: las cámaras IDS identifican vehículos, comprueban el tráfico o ayudan en la inspección de vías ferroviarias y de carreteras.