UI-3862SE

UI-3862SE

UI-3862SE
Las imágenes pueden diferir del original
Características
  • 1936 x 1096
    2,12 Mpx
  • Sony IMX290
    1/2.8" CMOS
  • 135,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Maximum order quantity for immediate delivery is 3 pieces. Larger quantities are usually ready for delivery in 1 to 2 weeks.
 
 

Cost-optimised and yet fast, the light-sensitive Global Start Shutter, Rolling Shutter sensor IMX290 from the Sony STARVIS series with BSI technology ("back-side-illumination") impresses with outstanding image quality with accurate colour separation and ensures true-to-original image reproduction even under poor or varying lighting conditions. With its very high sensitivity in the close-range infrared spectrum, the sensor of the USB 3 industrial camera UI-3862SE is an excellent alternative to special NIR cameras - with a frame rate of up to 135 fps at 2,12 MP (1936 x 1096). The small 1/2.8" sensor format makes a wide selection of cost-effective lenses available.

The UI-3862SE is a small all-rounder in the 2 MP Rolling-Shutter industrial camera class. With line scan mode, sequencer mode and long-time exposure of up to 120,0 s, it finds its place in any application.

La cámara board level UI-3862SE sin montura está disponible en versión color o monocromo.

Este modelo de cámara es compatible con la versión 4.92 y superiores de IDS Software Suite.

Familia de cámaras SE
Interfaz USB 3
Velocidad de interfaz 5,00 Gbps
Tipo de sensor CMOS
Fabricante de sensor Sony
Modelo de sensor IMX290
Frecuencia de imagen @ max. resolución 135 fps
Resolución (h x v) 1936 x 1096
Superficie optica 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Clase óptica 1/2.8"
Resolución 2,12 MP
Tamaño de píxel 2,90 µm
Modo HDR No
Grado de protección IP IP0
Ciclo de vida Discontinuado

Características

100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Inspección en continuo

Acero, papel, tejidos... las cámaras IDS no pierden de vista el objeto inspeccionado y desvelan por ejemplo fallos de material o suciedad.

Transportroboter in einer Lagerhalle mit Paketen.
Logística

En el sector logístico el uso de cámaras se ha vuelto imprescindible por ejemplo para tareas de (des)paletización y de clasificación o en vehículos automáticos.

Visión industrial

El procesamiento industrial de imágenes se aplica en un variadísimo abanico de sectores que abarca desde el control de calidad hasta la automatización.

Medicina (y automatización en laboratorios)

En tecnología médica el procesamiento de imágenes resulta imprescindible. Las cámaras IDS proporcionan datos por ejemplo para fines de diagnóstico en oftalmología u odontología.

Arbeiter mit Helm und Warnweste auf einem Baugerüst.
Pequeños aparatos

Compactas y potentes: las cámaras IDS se pueden integrar fácilmente en pequeños aparatos, como escáneres manuales u otros sistemas portátiles.

OBJETIVOS ADECUADOS

Encuentre el objetivo correcto de forma rápida y sencilla

Buscar objetivo
ACCESORIOS ADECUADOS

Seleccione los accesorios adecuados para su aplicación

Buscar accesorio
 
 
It's so easy!