Probablemente el mejor sensor de imagen CMOS en la categoría de 3 MP. La cámara industrial UI-3272SE USB 3, con el sensor de 1/1.8“ global shutter IMX265 de Sony, ofrece una resolución de 3,17 MP (2056 x 1542 píxeles) y una frecuencia de imagen de 57,0 fps mediante la interfaz USB 3 (5 Gbps). La cámara no tiene rival en materia de rango dinámico, sensibilidad y linealidad y entusiasma a los clientes que la utilizan en la industria mecánica, metrológica y médica.
Entre las funciones especiales que ofrece la combinación con el lDS Software Suite se encuentran una exposición larga de 30 segundos, el modo secuenciador y el modo de barrido lineal para poder utilizar la cámara matricial como alternativa asequible a una cámara lineal.
La cámara board level UI-3272SE sin montura está disponible en versión color o monocromo.
| Familia de cámaras | SE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX265 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 57,0 fps |
| Resolución (h x v) | 2056 x 1542 |
| Superficie optica | 7,093 mm x 5,32 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 3,17 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características