La cámara industrial UI-3200SE USB 3 con sensor IMX304 de 12,3 megapíxeles fabricado por Sony es la variante económica del modelo UI-3000SE. Aunque el número de fotogramas por segundo es menor, no se queda atrás en ningún momento en cuanto a calidad de imagen y no tiene rival en lo que respecta a sensibilidad luminosa y rango dinámico.
La UI-3200SE está especialmente indicada para aplicaciones de vigilancia del tráfico, medicina y medición.
La cámara UI-3200SE está disponible en versión monocromática y a color.
| Familia de cámaras | SE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX304 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 24,0 fps |
| Resolución (h x v) | 4104 x 3006 |
| Superficie optica | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 12,34 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP30 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características
100% probada calidad
3 años de garantía
Made in Germany
Datos CAD
Dibujo técnico