¡Menuda cámara! La cámara industrial UI-3001SE USB 3 con sensor CMOS de 1.1" IMX253 e interfaz USB es capaz de capturar 31,0 fps a resolución completa (12,34 MP, 4104 x 3006 píxeles) con una extraordinaria nitidez y sin ruido. Satisface los requisitos más estrictos en cuanto a resolución, velocidad y calidad de imagen, y sorprende por sus valores técnicos, por ejemplo su sensibilidad (eficiencia cuántica QE @ 533 nm = 61 %).
La cámara UI-3001SE está especialmente indicada para uso en aplicaciones clásicas de visión artificial que requieren la captura de objetos en rápido movimiento, y también en microscopía, donde se necesita una alta sensibilidad.
Gracias al ruido oscuro extremadamente bajo, también es adecuada para aplicaciones de biología. Las características especiales que incorporan habitualmente las cámaras IDS, como por ejemplo el modo secuenciador para cambio de parámetros en tiempo real o el modo de barrido lineal para uso de la cámara industrial como cámara lineal, amplían el número de aplicaciones posibles.
La cámara board level UI-3001SE con montura C está disponible en versión color o monocromo.
| Familia de cámaras | SE |
|---|---|
| Interfaz | USB 3 |
| Velocidad de interfaz | 5,00 Gbps |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Fabricante de sensor | Sony |
| Modelo de sensor | IMX253 |
| Frecuencia de imagen @ max. resolución | 31,0 fps |
| Resolución (h x v) | 4104 x 3006 |
| Superficie optica | 14,159 mm x 10,371 mm |
| Shutter | Global Shutter |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 12,34 MP |
| Tamaño de píxel | 3,45 µm |
| Modo HDR | No |
| Grado de protección IP | IP0 |
| Ciclo de vida | No recomendado para nuevos diseños |
Características