GigE LE PowCon Daughterboard - Varios - Accesorios - Productos

GigE LE PowCon Daughterboard

GigE LE PowCon Daughterboard
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Interfaz GigE, conector RJ45, 40 x 30 mm
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 

La tarjeta hija con interfaz GigE personalizada es compatible con cualquier modelo de placa madre de IDS. Cuenta con un conector RJ45 y mide tan solo 40 x 30 mm, de modo que el sistema se puede integrar fácilmente en prácticamente cualquier aplicación.

Nota: Adecuado para cámaras UI-5xxxLE.

Si tiene alguna pregunta sobre versiones personalizadas de la tarjeta hija póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Número de artículo
  • GigE LE PowCon Daughterboard: AL00081
Hoja de datos
Datos CAD
 
 
It's so easy!