Set de alimentación para GigE LE Rev.2, 1,5 m

Set de alimentación para GigE LE Rev.2, 1,5 m

Set de alimentación para GigE LE Rev.2, 1,5 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Alimetación eléctrica & cable adaptador
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 

Alimetación eléctrica

  • Typo de cable: Cable estándare
  • Conector: Conector DC, recto, atornillable, a fuente de alimentación universal, incl. 4 adaptadores
  • Longitud: 0,6 m

    Cable adaptador

    • Typo de cable: Cable estándar
    • Conector: Conector DC, recto, atornillable, al extremos abiertos para GigE LE Rev.2
    • Longit ud: 0,9 m
Número de artículo
  • Set de alimentación para GigE LE Rev.2, 1,5 m: 1011348
adecuado para GigE uEye LE Rev.2, GigE uEye SLE
bloqueable No
atornillable Sí
Hoja de datos
 
 
It's so easy!