Set de alimentación para Ensenso B/C/S/X UK

Set de alimentación para Ensenso B/C/S/X UK

Set de alimentación para Ensenso B/C/S/X UK
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Longitud del cable: 2,70 m
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 

El set incluye:

  • 1 x fuente de alimentación Ensenso M12, 24 V, 220 W, 0,9 m
  • 1 cable de alimentación tipo G, Reino Unido, 1,80 m
  • 1 x cable adaptador M8 de 4 pines a M12 de 5 pines
Número de artículo
  • Set de alimentación para Ensenso B/C/S/X UK: 1013126
 
 
It's so easy!