Inyector PoE++, 60 W

Inyector PoE++, 60 W

Inyector PoE++, 60 W
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Conforme a la estándar IEEE802.3bt
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Conforme a la estándar IEEE802.3bt
  • Tensión de entrada = 100 - 240 VCA
  • Número de puertos de salida = 1
  • Longitud: 163,25 mm
  • Ancho: 65 mm
  • Profundidad : 36 mm
  • Peso: 500 g
Número de artículo
  • Inyector PoE++, 60 W: 1010280
 
 
It's so easy!