- Distancia focal: 6,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 53,9° x 40,4° x 67,4°
- Distancia focal posterior: 7,81 mm
- Profundidad de inmersión: 11,6 mm
- Clase de resolución: 3,15 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 40,4° x 53,9° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos