M8 de 4 polos con extremo abierto, cadena portacables, 10 m

M8 de 4 polos con extremo abierto, cadena portacables, 10 m

M8 de 4 polos con extremo abierto, cadena portacables, 10 m
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Conector hembra M8 de 4 polos, en extremo abierto
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Compatible con Ensenso B, C, S, X
  • Cable: E/S + alimentación eléctrica sin fuente de alimentación
  • Typo de cable: sección de cable de 5 mm², cadena portacables
  • Conector: Conector hembra M8 de 4 polos (99 3362 100 04), en extremo abierto
  • Longitud: 10,0 m
Número de artículo
  • M8 de 4 polos con extremo abierto, cadena portacables, 10 m: 1011254
adecuado para Ensenso B57, Ensenso C57, Ensenso S10, Ensenso X30, Ensenso X36
bloqueable Sí
atornillable No
Hoja de datos
 
 
It's so easy!