- Longitud interior máx. del objetivo: 88 mm (sin rosca montura C)
- Para objetivos compactos montura C con un diámetro exterior máximo de 62 mm
- Tamaño (D x L): 70 x 97 mm
- Peso: 220 g
- IP65/67 para IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (hasta el 31/01/2026)
- IP69K para IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (con la impresión IP69K en la parte posterior a partir del 01/02/2026)
Nota:
Para utilización el tubo, necesita la brida tubo BE00034 adicionalmente.
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | x |
| Distancia focal | |
| Clase óptica | No |
| Resolución |