Tubo del objetivo 64 mm, Ø 41 mm, IP69K

Tubo del objetivo 64 mm, Ø 41 mm, IP69K

Tubo del objetivo 64 mm, Ø 41 mm, IP69K
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Para objetivos compactos montura C con un diámetro exterior máximo de 35 mm
Consultar precio
Disponible en almacén
 
 
  • Longitud interior máx. del objetivo: 51 mm (sin rosca montura C)
  • Para objetivos compactos montura C con un diámetro exterior máximo de 35 mm
  • Tamaño (D x L): 41 x 64 mm
  • Peso: 58 g
  • IP65/67 para IDS NXT rome, GigE uEye RE, GigE uEye FA (hasta el 31/01/2026)
  • IP69K para IDS NXT oslo, GigE uEye SFA, GigE uEye FA Rev.1.2 (con la impresión IP69K en la parte posterior a partir del 01/02/2026)
Número de artículo
  • Tubo del objetivo 64 mm, Ø 41 mm, IP69K: CK.0010.1.12000.00
Bildwinkel vertikal x
Distancia focal
Clase óptica No
Resolución
Datos CAD
 
 
It's so easy!