Objetivo, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objetivo, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"

Objetivo, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 5,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 2,3 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.2
  • Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 116,0° x 95,0° x 126,0°
  • Distancia focal posterior: 8,10 mm
  • Profundidad de inmersión: 9,4 mm
  • IR correction: sí
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, Theia, MY23F, 2,3 mm, 1/1,8": 1011860
Bildwinkel vertikal 95,0° x 116,0°
Distancia focal 2,3 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!