- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 1.6-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 16,6° x 12,5°
- Distancia focal posterior: 12,92 mm
- Profundidad de inmersión: 4,6 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,5° x 16,6° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 2,30 MP |
Hoja de datos